Kolektoriai



Danfoss grindų šildymo kolektoriai naudojami šilumai reguliuoti grindų šildymo sistemose. Ir tiekiamo srauto, ir grqąžinamo srauto kolektoriai turi 1” jungtis, jungiama nuo 2 iki 12 šildymo kontūrų. KOntūre yra įmontuoti Danfoss integruoti ventiliai su išankstiniu nustatymu lengvam montavimui ir reguliavimui. Ventilius reguliuoja Danfoss TWA termopavaros. Danfoss gali pasiūlyti pilną kolektoriaus priedų sistemą, įskaitant laikiklius, galines sekcijas su dreno čiaupais ir automatiniais nuorintojais, reduktoriais.

Kolektoriai

Techniniai duomenys



KodasTipasAprašymas

FHD

088U0002 FHD-2Grindų šildymo kolektorius 2 + 2
088U0003 FHD-3Grindų šildymo kolektorius 3+ 3
088U0004 FHD-4Grindų šildymo kolektorius 4 + 4
088U0005 FHD-5Grindų šildymo kolektorius 5 + 5
088U0006 FHD-6Grindų šildymo kolektorius 6 + 6
088U0007 FHD-7Grindų šildymo kolektorius 7 + 7
088U0008 FHD-8Grindų šildymo kolektorius 8 + 8
088U0012 FHD-2FGrindų šildymo kolektorius 2 + 2 su srauto matuokliu
088U0013 FHD-3FGrindų šildymo kolektorius 3+ 3 su srauto matuokliu
088U0014 FHD-4FGrindų šildymo kolektorius 4 + 4 su srauto matuokliu
088U0015 FHD-5FGrindų šildymo kolektorius 5 + 5 su srauto matuokliu
088U0016 FHD-6FGrindų šildymo kolektorius 6 + 6 su srauto matuokliu
088U0017 FHD-7FGrindų šildymo kolektorius 7 + 7 su srauto matuokliu
088U0018 FHD-8FGrindų šildymo kolektorius 8 + 8 su srauto matuokliu

FHF

088U0502 FHF-2Grindų šildymo kolektorius 2+2
088U0503 FHF-3Grindų šildymo kolektorius 3+3
088U0504 FHF-4Grindų šildymo kolektorius 4+4
088U0505 FHF-5Grindų šildymo kolektorius 5+5
088U0506 FHF-6Grindų šildymo kolektorius 6+6
088U0507 FHF-7Grindų šildymo kolektorius 7+7
088U0508 FHF-8Grindų šildymo kolektorius 8+8
088U0509 FHF-9Grindų šildymo kolektorius 9+9
088U0510 FHF-10Grindų šildymo kolektorius 10+10
088U0511 FHF-11Grindų šildymo kolektorius 11+11
088U0512 FHF-12Grindų šildymo kolektorius 12+12


Dokumentacija





Brošiūra
 
Compact mixing shunts (with FHF manifold)
MixingShunt_6pages_brochure_VBULP502_2013_low-res.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : VBULP502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/12 2012
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_Brochure_20p_MASTER_VBDYC102_2014_low-res.pdf (2,5 Mb), Literatūros nr. : VBDYC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/09 2014
 


Instrukcija
 
Connecting Danfoss Composite Pipes to FHF Manifold
FHF-Manifold_X002855_VICSG202.pdf (6,5 Mb), Literatūros nr. : VICSG202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/01 2011
 
FHF Manifold without Flowmeter and with Shut-off
VIUDO16Z.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VIUDO16Z, Kalba: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Išleidimo data: 03/04 2008
 
Manifold with flowmeter, technical data
VI.UD.L1.8D.pdf (1,0 Mb), Literatūros nr. : VIUDL18D, Kalba: (8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL, Išleidimo data: 10/12 2012
 
Manifold without flowmeter, technical data
VI.UD.K1.8D.pdf (1,0 Mb), Literatūros nr. : VIUDK18D, Kalba: (8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL, Išleidimo data: 10/12 2012
 
Service set for FHF manifolds
FHF_service-set_VIUPD170.pdf (1,8 Mb), Literatūros nr. : VIUDP170, Kalba: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Išleidimo data: 30/09 2009
 


Katalogas
 
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application_Guide_20p_MASTER_VKDYD102_low-res.pdf (4,2 Mb), Literatūros nr. : VKDYD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/09 2014
 
Product guide Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product_Guide_64p_MASTER_VKDYC102_2014_low-res.pdf (7,4 Mb), Literatūros nr. : VKDYC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/09 2014
 
Product guide Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product_Guide_64p_MASTER_VKDYC102_2014_low-res_spread.pdf (7,3 Mb), Literatūros nr. : VKDYC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/09 2014
 


Multimedia
 
Application Flash multihouse
multiboiler-rad-floor-INT-A.swf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VVSPA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/10 2008
 
Application Flash one family house
1fam-boiler-rad-floor-INT-A.swf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VVSPB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/10 2008
 
Maišymo mazgo animacinis pristatymas
VVUDA102.swf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VVUDA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/07 2007
 


Sertifikatai
 
Application certificate: Use of Glycol with Danfoss FH Pipes and Manifolds
Application_Certificate_Glycol_VCUDU102.pdf (0,0 Mb), Literatūros nr. : VCUDU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/11 2010
 
EC-deklaration: Manifolds types FHF, FHD and CFD
EC-declaration_CFD_FHD_FHF.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VCUDT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/03 2009
 
ES deklaracija: Kolektoriai FHF, FHD ir CFD
Atitkties deklaracija CFD_FHD_FHF.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCUDT121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 12/11 2010
 


Techniniai straipsniai
 
Tech_apras_CFD_Grind_Sild.pdf
Tech_apras_CFD_Grind_Sild.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
 


Techninis aprašymas
 
FHF Floor Heating Manifold
FHF_X001886_VDUDO302.pdf (3,0 Mb), Literatūros nr. : VDUDO302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/04 2011
 
Grindu šildymo kolektorius CFD
VDUDC321.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDUDC321, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 20/09 2006
 
Grindų šildymo kolektorius FHF
FHF_VDUDO221.pdf (2,2 Mb), Literatūros nr. : VDUDO221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 14/01 2011
 
TWA Thermal Wax Actuator
TWA_X001563_VDSAP502.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VDSAP502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2011
 


Priedai