|
|
|
Įmontuoti ir nuotoliniai davikliai
Danfoss siūlo tvirtos konstrukcijos daviklius ir ventilius, praktiškai tinkamus visų tipų radiatorinėms bei konvektorinėms šildymo sistemoms.
|
|
|
Techniniai duomenys
| Kodas | Tipas | Aprašymas | Konstrukcija | Spalva | Min. temp. (° C) | Maks. temp. (° C) | Kapiliarinis vamzdis (m) |
RA 2000 termostatiniai davikliai |
|
013G2920
| RA 2000 | Įtakai atsparus modelis su įmontuotu davikliu | Įmontuotas daviklis | Balta/RAL 9016 | 5 | 26 | - |
|
013G2990
| RA 2000 | Standartinis modelis su įmontuotu davikliu | Įmontuotas daviklis | Balta/RAL 9016 | 5 | 26 | - |
|
013G2992
| RA 2000 | Standartinis modelis su nuotoliniu davikliu | Nuotolinis daviklis | Balta/RAL 9016 | 5 | 26 | 0-2 |
RA nuotoliniai davikliai |
|
013G5062
| RA 2000 | Nuotolinis temperatūros reguliatorius
su 2 m kapiliariniu vamzdeliu | Įmontuotas daviklis | Balta/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-2 |
|
013G5065
| RA 2000 | Nuotolinis temperatūros reguliatorius
su 5 m kapiliariniu vamzdeliu | Įmontuotas daviklis | Balta/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-5 |
|
013G5068
| RA 2000 | Nuotolinis temperatūros reguliatorius
su 8 m kapiliariniu vamzdeliu | Įmontuotas daviklis | Balta/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-8 |
|
Dokumentacija
|
Brošiūra
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf
(1,7 Mb), Literatūros nr. : VBTTT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/12 2005
|
Keičiame srieginį jungimą įspaudžiamu "click"
RA_Click brochure200903_LT.pdf
(1,3 Mb), Literatūros nr. : VBAVV121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 27/03 2009
|
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf
(0,6 Mb), Literatūros nr. : VB31F102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
|
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VB31G102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
|
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf
(3,1 Mb), Literatūros nr. : VBAVZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/05 2009
|
|
|
Instrukcija
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf
(0,7 Mb), Literatūros nr. : VI51T602, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
|
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf
(0,8 Mb), Literatūros nr. : VI33T166, Kalba: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Išleidimo data: 01/12 1995
|
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf
(1,7 Mb), Literatūros nr. : VI31D202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/02 2003
|
|
|
Multimedia
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VVTTD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/03 2007
|
Introduction to thermostatic radiator valves
LIT_trv01.swf
(0,4 Mb), Literatūros nr. : VVTYH121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/03 2009
|
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf
(0,3 Mb), Literatūros nr. : VVTYH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/02 2009
|
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe
(1,0 Mb), Literatūros nr. : VVTTZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 23/01 2006
|
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe
(1,5 Mb), Literatūros nr. : VVTYD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/10 2006
|
|
|
Praktinis pritaikymas
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf
(0,5 Mb), Literatūros nr. : VZYFA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/10 2006
|
|
|
Sertifikatai/Deklaracijos
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VCAVG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/09 2008
|
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VCTON102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/06 2006
|
|
|
Techniniai straipsniai
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
|
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
|
Tech apras_RTD Inova_LT.pdf
Tech apras_RTD Inova_LT.pdf
(1,5 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
|
Tech.apras_RTD-R.pdf
Tech.apras_RTD-R.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
|
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf
(0,4 Mb), Literatūros nr. : VETLV102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
|
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLW102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
|
|
|
Techninis aprašymas
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf
(0,5 Mb), Literatūros nr. : VDUHL102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/01 2005
|
Termostatiniai davikliai RA 2000
vd51a521_RA-sensors.pdf
(1,3 Mb), Literatūros nr. : VD51A521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 23/03 2009
|
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf
(1,4 Mb), Literatūros nr. : VD51A502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/03 2009
|
|
|
Vartotojo instrukcija
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf
(0,8 Mb), Literatūros nr. : VUAVF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/05 2009
|
|
|
Priedai
|
Priedai davikliams
|
Užrakinimo ir apsaugos nuo vagystės priemonės, skalės gaubtai, instrumentų rinkiniai, adapteriai ir pakeičiami gaubtai.
|
|
|
|
|
|