Radiatorių termostatai

Įmontuoti ir nuotoliniai davikliai



Danfoss siūlo tvirtos konstrukcijos daviklius ir ventilius, praktiškai tinkamus visų tipų radiatorinėms bei konvektorinėms šildymo sistemoms.

Įmontuoti ir nuotoliniai davikliai

Techniniai duomenys



RA 2000
termostatiniai davikliai

013G2920 RA 2000Įtakai atsparus modelis su įmontuotu davikliuĮmontuotas daviklisBalta/RAL 9016526-
013G2990 RA 2000Standartinis modelis su įmontuotu davikliuĮmontuotas daviklisBalta/RAL 9016526-
013G2992 RA 2000Standartinis modelis su nuotoliniu davikliuNuotolinis daviklisBalta/RAL 90165260-2

RA nuotoliniai davikliai

013G5062 RA 2000Nuotolinis temperatūros reguliatorius su 2 m kapiliariniu vamzdeliuĮmontuotas daviklisBalta/RAL 90168280-2
013G5065 RA 2000Nuotolinis temperatūros reguliatorius su 5 m kapiliariniu vamzdeliuĮmontuotas daviklisBalta/RAL 90168280-5
013G5068 RA 2000Nuotolinis temperatūros reguliatorius su 8 m kapiliariniu vamzdeliuĮmontuotas daviklisBalta/RAL 90168280-8


Dokumentacija





Brošiūra
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VBTTT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/12 2005
 
Keičiame srieginį jungimą įspaudžiamu "click"
RA_Click brochure200903_LT.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VBAVV121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 27/03 2009
 
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VB31F102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
 
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VB31G102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatūros nr. : VBAVZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/05 2009
 


Instrukcija
 
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VI51T602, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VI33T166, Kalba: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Išleidimo data: 01/12 1995
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VI31D202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/02 2003
 


Multimedia
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VVTTD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/03 2007
 
Introduction to thermostatic radiator valves
LIT_trv01.swf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VVTYH121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/03 2009
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VVTYH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatūros nr. : VVTTZ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatūros nr. : VVTYD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/10 2006
 


Praktinis pritaikymas
 
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VZYFA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/10 2006
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCAVG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/09 2008
 
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCTON102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/06 2006
 


Techniniai straipsniai
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 
Tech apras_RTD Inova_LT.pdf
Tech apras_RTD Inova_LT.pdf (1,5 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
 
Tech.apras_RTD-R.pdf
Tech.apras_RTD-R.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VETLV102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VETLW102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 


Techninis aprašymas
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VDUHL102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/01 2005
 
Termostatiniai davikliai RA 2000
vd51a521_RA-sensors.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VD51A521, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 23/03 2009
 
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VD51A502, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/03 2009
 


Vartotojo instrukcija
 
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VUAVF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/05 2009
 


Priedai



Priedai davikliams Užrakinimo ir apsaugos nuo vagystės priemonės, skalės gaubtai, instrumentų rinkiniai, adapteriai ir pakeičiami gaubtai.