Balansiniai ventiliai

ASV-PV



ASV-PV - balansinis ventilis, palaikantis pastovų slėgio perkrytį stove. ASV-PV galima nustatyti taip, kad jis reguliuotų slėgio perkrytį tarp 0.05 bar ir 0.25 bar (5 kPa ir 25 kPa). Gamintojo nustatytas dydis - 0.1 bar (10kPa). ASV-PV yra skirtas montuoti grąžinimo vamzdyne. Jis turi uždarymo funkciją ir dreno čiaupą.

ASV-PV

Techniniai duomenys



ASV-PV flanšinis

003Z0623 DN6530.0162.5120
003Z0624 DN8048.0162.5120
003Z0625 DN10076.0162.5120
003Z0633 DN6530.0162.5120
003Z0634 DN8048.0162.5120
003Z0635 DN10076.0162.5120
003Z0643 DN6530.0162.5120
003Z0644 DN8048.0162.5120
003Z0645 DN10076.0162.5120

ASV-PV Išor.

003L7606 151.6161.5120
003L7607 202.5161.5120
003L7608 254.0161.5120
003L7609 326.3161.5120
003L7610 4010161.5120

ASV-PV Vid.

003L7601 151.6161.5120
003L7602 202.5161.5120
003L7603 254.0161.5120
003L7604 326.3161.5120
003L7605 4010161.5120
003L7611 151.6161.5120
003L7612 202.5161.5120
003L7613 254.0161.5120
003L7614 326.3161.5120
003L7615 4010161.5120


Dokumentacija





Brošiūra
 
Application leaflet
VBA6M102_72page-master.pdf (12,1 Mb), Literatūros nr. : VBA6M102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/12 2008
 
ASV new generation
ASV_brochure.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VBA2H202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/12 2008
 
ASV new generation
vba2h102.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBA2H102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/05 2003
 
Balancing hydronic systems
vba2k102.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VBA2K102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/06 2008
 
Balancing valves reference projects
Ref_brochure_2007_web.pdf (3,8 Mb), Literatūros nr. : VBA5O102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/06 2006
 
Manifold system
vba2i102.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VBA2I102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/05 2003
 


Instrukcija
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1,0 Mb), Literatūros nr. : VIDVA100, Kalba: Be teksto, Išleidimo data: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A11T_ASV-PV_DN 65.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VIA6A11T, Kalba: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 07/07 2009
 
ASV-PV DN 15-50
VIA1I61T_ASV-PV DN15-50new.pdf (2,3 Mb), Literatūros nr. : VIA1I61T, Kalba: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 12/07 2009
 


Naujiena
 
SalesMemo: ASV-PV upgrade set
SalesMemo_ASV-PV_upgrade-kit.pdf (0,0 Mb), Literatūros nr. : VEDVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/09 2008
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
ASV, EU-declaration of conformity
ASV-P,PV,I,M.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCA2U102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/08 2003
 
EU-Declaration: ASV-PV DN 50
Declaration_ASV-PV_DN50.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCA6A102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/12 2007
 
EU-Declaration: ASV-PV DN 65-100
Declaration_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCA6B102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/12 2007
 


Techniniai straipsniai
 
ASV-PV ASV-I.pdf
ASV-PV ASV-I.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
 
How to modernize a central heating system?
How_to_modernize.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VEA4V102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 
Hydraulic Solutions
Hydraulic_solutions_GB.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VEA4W102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 


Techninis aprašymas
 
ASV
VDA1T721_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Literatūros nr. : VDA1T721, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 01/03 2009
 
ASV (NEW)
VDA1T802_ASV_DN15-100.pdf (3,0 Mb), Literatūros nr. : VDA1T802, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 08/05 2009