Balansiniai ventiliai

ASV-P



ASV-P - balansinis ventilis, palaikantis nekintančio dydžio slėgio perkrytį stove - 0.1 bar (10 kPa). ASV-P skirtas montavimui grąžinimo vamzdyne. Jis turi uždarymo funkciją ir dreno čiaupą.


ASV-P

Techniniai duomenys



ASV-P Išor.

003L7626 151.6161.5120
003L7627 202.5161.5120
003L7628 254.0161.5120
003L7629 326.3161.5120
003L7630 4010161.5120

ASV-P Vid.

003L7621 151.6161.5120
003L7622 202.5161.5120
003L7623 254.0161.5120
003L7624 326.3161.5120
003L7625 4010161.5120


Dokumentacija





Brošiūra
 
Application leaflet
VBA6M102_72page-master.pdf (12,1 Mb), Literatūros nr. : VBA6M102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/12 2008
 
ASV new generation
ASV_brochure.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VBA2H202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/12 2008
 
ASV new generation
vba2h102.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VBA2H102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/05 2003
 
Balancing hydronic systems
vba2k102.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VBA2K102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/06 2008
 
Balancing valves reference projects
Ref_brochure_2007_web.pdf (3,8 Mb), Literatūros nr. : VBA5O102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/06 2006
 
Manifold system
vba2i102.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VBA2I102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/05 2003
 


Instrukcija
 
ASV-P
1_via1j16b.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VIA1J16B, Kalba: (6B) DK, GB, DE, FR, SE, FI, CZ, PL, RUS, Išleidimo data: 17/02 2003
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
ASV, EU-declaration of conformity
ASV-P,PV,I,M.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCA2U102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/08 2003
 


Techniniai straipsniai
 
ASV-P ASV-M.pdf
ASV-P ASV-M.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
 
How to modernize a central heating system?
How_to_modernize.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VEA4V102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 
Hydraulic Solutions
Hydraulic_solutions_GB.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VEA4W102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 13/06 2005
 


Techninis aprašymas
 
ASV
VDA1T721_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Literatūros nr. : VDA1T721, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 01/03 2009
 
ASV (NEW)
VDA1T802_ASV_DN15-100.pdf (3,0 Mb), Literatūros nr. : VDA1T802, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 08/05 2009