Radiatorių termostatai

Integruoti ventiliai



Šiuolaikiniai radiatoriai dažnai gaminami su integruotais ventiliais (kitaip vadinamais įmontuotais ventiliais), kurie įmontuojami į radiatorių gamybos metu; radiatorių termostato daviklį montuoja montuotojas.

Integruoti ventiliai

Techniniai duomenys



Kodas

013G7190 Universalūs ir 6 angų radiatoriai.Noramaliam ir didelės apimties srautui. Naudojamas su RTD-R davikliais.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7270 Universalūs ir 6 angų radiatoriai. Normaliam ir didelės apimties srautui. Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7360 Serviso komplektasNormaliam ir didelės apimties srautui. Tipro Nova, Vogel & Noot.
013G7370 Universalūs ir 6 angų radiatoriai. serviso komplektas.Normaliam ir didelės apimties srautui. Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7390 Universalūs ir 6 angų radiatoriai. Serviso rinkinys. Normaliam ir didelės apimties srautui. Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.


Dokumentacija





Instrukcija
 
Instruction for valve insert, mod. H
1_vi16s259_013R9249.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITDV16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/02 1999
 
Instructions: Assembling of aluminium, bimetallic and similar segment radiators
VITVB500_Flow_director_alu_013R9463.pdf (2,4 Mb), Literatūros nr. : VITVB500, Kalba: Be teksto, Išleidimo data: 11/09 2008
 
Integrated RA-N Valve 013G0220
vi34g200_013R9335.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXA26A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0270
vi34h200_013R9336.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXB26A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0482
013G0482_instr.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VITXD152, Kalba: (52) DK,GB,DE,FR, Išleidimo data: 01/08 2001
 
Integrated RA-N Valve 013G7170
013G7170_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXF16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/10 1998
 
Integrated RA-N Valve 013G7180
1_013G7180_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXG16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/04 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7190
1_013G7190_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXI16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7270
1_013G7270_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXK16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/05 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7360
1_013G7360_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXM16G, Kalba: (6G) GB,DE,NL, Išleidimo data: 01/03 2002
 
Integrated RA-N Valve 013G7370
1_013G7370_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXP16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/01 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7380
1_013G7380_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXR16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/03 2000
 
Integrated RA-N Valve 013G7390
1_013G7390_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXT16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7482
1_013G7482_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXV16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/01 2003
 
Integrated RA-U Valve 013G0483
013G0483_instr.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VITXE152, Kalba: (52) DK,GB,DE,FR, Išleidimo data: 01/08 2001
 
Integrated RA-U Valve 013G7181
1_013G7181_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXH16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/04 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7191
1_013G7191_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXJ16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7271
1_013G7271_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXL16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/05 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7361
1_013G7361_instr.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITXN16G, Kalba: (6G) GB,DE,NL, Išleidimo data: 01/03 2002
 
Integrated RA-U Valve 013G7371
013G7371_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXQ16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/10 1998
 
Integrated RA-U Valve 013G7381
1_013G7381_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXS16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/03 2000
 
Integrated RA-U Valve 013G7391
1_013G7391_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXU16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7483
1_013G7483_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXW16A, Kalba: (6A) GB,DE,FR,NL, Išleidimo data: 01/01 2003
 
Integrated valve 013G7315
VITVM18T_013R9439.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VITVN18T, Kalba: GB, DE, FR, NL, CZ, Išleidimo data: 07/06 2006
 
Integrated valve RTD-N 013L7270
1_013L7270_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXX15T, Kalba: (5T) DK,GB,DE,PL, Išleidimo data: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7370
013L7370_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXY15T, Kalba: (5T) DK,GB,DE,PL, Išleidimo data: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7390
1_013L7390_instr.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITXZ15T, Kalba: (5T) DK,GB,DE,PL, Išleidimo data: 01/09 2000
 
Integrated Valve Type RA-U
Integrated RA-U instr.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VITVC152, Kalba: (52) DK,GB,DE,FR, Išleidimo data: 01/10 2000
 
RTD-G Integrated valve, type 013L0670
013R8402_Santechprom.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITVG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/09 2006
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
Integrated Valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_Integrated_valves.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCTVA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2007
 


Techninis aprašymas
 
Flow director 013G1522 (RA)
VDCNC102_Flow-director_013G1522_RA.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDCNC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow director 013G1522 for tube segment radiators (RTD)
VDCND102_Flow-director_013G1522_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDCND102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 (RA)
VDCNE102_Flow-director_013G1525_RA.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDCNE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 for tube segment radiators (RTD)
VDCNF102_Flow-director_013G1525_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDCNF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 (RA)
VDCNG102_Flow-director_013G1526_RA.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDCNG102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 for tube segment radiators (RTD)
VDCNH102_Flow-director_013G1526_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDCNH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/01 2008
 
Flow directors for aluminium segment radiators (RTD)
VDCNB302_Flow-director_alu_RTD.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDCNB302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 22/04 2008
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvw102_013g4020.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VDTVW102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/02 2009
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvx102_013g4220.pdf (0,4 Mb), Literatūros nr. : VDTVX102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/02 2009
 
Integrated presetting valve, type RA-N 013G3380
VDTVT102_IBV_013G3380.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VDTVT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 06/08 2008
 
Integrated presetting valves, type RA-N 013G3390
VD34F202_IBV_013G3390.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VD34F202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/07 2007
 
Integrated service and replacement valve 013G7315
VDTVC102_IBV_013G7315.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDTVC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/09 2006
 
Integrated valve 013G0376 for manifold systems
VDTVV102_013G0376 for manifold.pdf (1,1 Mb), Literatūros nr. : VDTVV102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/09 2008
 
Integrated valve, type RA-N 013G3259 with soldering connection
VD34A202_IBV_013G3259.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VD34A202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/07 2007
 
Integrated valve, types 013G7370-71 & 013G7390-91
VDVEO202_IBV_013G7370-71-90-91.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVEO202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 18/06 2007
 
Integrated valves 013G1382 & 013G1383
VDTVP302_IBV_013G1382.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDTVP302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0360 & 013G0361
VDVES202_IBV_013G0360.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVES202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/04 2007
 
Integrated valves, types 013G0372 & 013G0373
VDVEB202_IBV_013G0372.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVEB202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/06 2007
 
Integrated valves, types 013G0380 & 013G0381
VDVED302_IBV_013G0380.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVED302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0390 & 013G0391
VDVEH302_IBV_013G0390.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVEH302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 05/08 2008
 
RA Integrated Valves Service Sets
VDTVJ202_IBV_service-sets.pdf (1,1 Mb), Literatūros nr. : VDTVJ102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/02 2006
 
Steel valve with air-vent for convectors
VDTVQ202_RA_Steel valve small.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDTVQ202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/10 2009