Radiatorių termostatai

PEX plastmasiniams vamzdžiams



Kompresiniai fitingai, skirti Danfoss ventilių prijungimui prie PEX plastmasinių vamzdžių.

PEX plastmasiniams vamzdžiams

Techniniai duomenys



Kompresiniai fitingai
PEX plastmasiniams vamzdžiams

013G4144 G 1/2" A14 x 2
013G4147 G 1/2" A15 x 2.5
013G4152 G 3/4"12 x 2
013G4154 G 3/4"14 x 2
013G4155 G 3/4"15 x 2.5
013G4156 G 3/4"16 x 2
013G4157 G 3/4"16 x 1.5
013G4158 G 3/4"18 x 2
013G4159 G 3/4"18 x 2
013G4160 G 3/4"20 x 2
013G4161 G 3/4"20 x 2.5
013G4162 G 3/4"17 x 2
013G4163 G 3/4"16 x 2.2


Dokumentacija





Instrukcija
 
Fittings for PEX plastic tubings
013R9066_vi16o200.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VI16O200, Kalba: Be teksto, Išleidimo data: 01/12 1998
 
Fittings for steel and copper pipes
013R9063_Vi16q300.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VI16Q300, Kalba: Be teksto, Išleidimo data: 01/02 2001
 
Instructions, Fittings for PEX Plastic Tubing
1_vi16o200.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VIVKG100, Kalba: Be teksto, Išleidimo data: 01/12 1998
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
PEX fitingai, Atitikties deklaracija
Atitikties deklaracija PEX fitingai.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCVKM121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 22/05 2007
 


Techninis aprašymas
 
Chrome plated compression fittings for X-tra Collection™
VDVKC102_chrome-fittings.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VDVKC102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/03 2008
 
Compression fittings
VD53V702_Fittings.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VD53V702, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 08/07 2008
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VDUVH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/06 2002
 
Lockshield valve type RLV-D & RLV-S
vd35e202_RLV-D.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VD35E202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/06 2002
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX.pdf (1,1 Mb), Literatūros nr. : VDVJF202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 26/11 2008
 
VHS-FX Valve Set
VDVJD102_VHS-FX_sets.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VDVJD102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/06 2007
 
VHX valve sets with RAX thermostatic sensor
VDUYQ302_VHX_RAX.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VDUYQ302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/04 2008
 
VHX valve sets with RTX temperature limiter
VDUYN202_VHX_RTX.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDUYN202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/09 2007
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VDUVV302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/01 2008