Radiatorių termostatai

VHS ventiliai



H tipo ventilis su integruotu ventiliu prie įėjimo ir uždarymo / išleidimo ventiliu prie išėjimo. Termostatinis ventilis turi integruotą išankstinio nustatymo prietaisą greitam ir tiksliam sistemos balansavimui. VHS - tai idealus reguliuojantis ventilis, tinkantis radiatoriams su 50 mm atstumu tarp įėjimo ir išėjimo. Visi radiatoriai, prie kurių jungiami ventiliai, turi 50 mm jungtį ir jie tampa vis dažniau naudojami su specialaus dizaino radiatoriais bei rankšluosčių džiovintuvais. 6 angų universalus radiatorius turi keletą prijungimo galimybių, tame tarpe 50 mm jungtį.

VHS ventiliai

Techniniai duomenys



VHS-E
vienvamzdėms sistemoms

013G4691 VHS-EKampinis1/2"3/4"
013G4692 VHS-ETiesus1/2"3/4"
013G4693 VHS-EKampinis3/4"3/4"
013G4694 VHS-ETiesus3/4"3/4"

VHS-UN
dvivamzdėms sistemoms

013G4741 VHS-UNKampinis1/2"3/4"
013G4742 VHS-UNTiesus1/23/4"
013G4743 VHS-UNKampinis3/4"3/4"
013G4744 VHS-UNTiesus3/4"3/4"


Dokumentacija



10 Atrinkti dokumentai: 7 instrukcija ir 3 techninis aprašymas


Instrukcija
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VI31G102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Literatūros nr. : VITKV102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/09 1999
 
VHS cover, powder lacquering
1_013R9301_vi31c35b.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VITKT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/01 2003
 
VHS Cover/Abdeckkappe
013R9296_vi31b55b.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VI31B55B, Kalba: (5B) GB,DE, Išleidimo data: 01/07 2002
 
VHS design cover
VHS design kappe.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VI31G15B, Kalba: (5B) GB,DE, Išleidimo data: 01/09 2000
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VITKH102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VITKH15B, Kalba: (5B) GB,DE, Išleidimo data: 01/09 2001
 


Techninis aprašymas
 
VHS valve
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VD53D302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/12 2003
 
VHS-E valve for one-pipe parallel and base-connection radiators
VHS-E_one-pipe_VD53E202.pdf (1,1 Mb), Literatūros nr. : VD53E202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 04/09 2008
 
VHS-FN high flow valves for two-pipe systems
VHS-FN_VDTKY102.pdf (1,6 Mb), Literatūros nr. : VDTKY102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/09 2008