|
|
|
Uždarymo ventilis RLV
RLV tipo uždarymo ventilio pagalba kiekvieną radiatorių galima uždaryti individualiai ir tuo pačiu metu užtikrinti patikimą techninį aptarnavimą arba remontą, nesikišant į kitų sistemoje esančių radiatorių veikimą. Nuleidimo čiaupas tiekiamas kaip priedas prie RLV ir skirtas išleisti vandenį iš radiatoriaus arba pripildyti jį vandeniu.
|
|
|
Techniniai duomenys
| Kodas | Tipas | Konstrukcija | Prijungimas prie sistemos | Radiatoriaus jungtis | Maks. darbinis slėgis (bar) | Band. slėgis (bar) | Maks. vandens temp. (°C) | Pakuotės dydis | Svoris (kg) |
RLV |
|
003L0141
| RLV 10 | Kampinis, nikeliuotas | 3/8 | 3/8 | 10 | 16 | 120 | 80 | 0,19 |
|
003L0142
| RLV 10 | Tiesus, nikeliuotas | 3/8" | 3/8" | 10 | 16 | 120 | 80 | 0,21 |
|
003L0143
| RLV 15 | Kampinis, nikeliuotas | 1/2" | 1/2" | 10 | 16 | 120 | 80 | 0,24 |
|
003L0144
| RLV 15 | Tiesus, nikeliuotas | 1/2" | 1/2" | 10 | 16 | 120 | 80 | 0,25 |
|
003L0145
| RLV 20 | Kampinis, nikeliuotas | 3/4 | 3/4 | 10 | 16 | 120 | 64 | 0,32 |
|
003L0146
| RLV 20 | Tiesus, nikeliuotas | 3/4" | 3/4" | 10 | 16 | 120 | 64 | 0,36 |
|
003L0224
| RLV 15 Pres. | Tiesus, nikeliuotas | 15 mm | Rp 1/2 | 10 | 16 | 120 | 60 | 0,27 |
|
003L0225
| RLV 15 Pres. | Kampinis, nikeliuotas | 15 mm | Rp 1/2 | 10 | 16 | 120 | | 0,28 |
|
003L0343
| RLV 15 | Kampinis, su sandarikliu | R ½ | Rp ½ | 10 | 16 | 120 | | |
|
003L0344
| RLV 15 | Tiesus, su sandarikliu | R ½ | Rp ½ | 10 | 16 | 120 | | |
|
003L0363
| RLV 15 | Kampinis, išorinis sriegis, nikeliuotas | 3/4 | 1/2 | 10 | 16 | 120 | 80 | 19,41 |
|
003L0364
| RLV 15 | Tiesus, išorinis sriegis, nikeliuotas | 3/4 | 1/2 | 10 | 16 | 120 | 80 | 20,27 |
|
Dokumentacija
|
Instrukcija
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VI53L25H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/01 1994
|
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf
(0,7 Mb), Literatūros nr. : VISXA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 02/06 2009
|
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf
(0,5 Mb), Literatūros nr. : VI53K55H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/02 2005
|
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf
(0,4 Mb), Literatūros nr. : VIQDB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 19/03 2009
|
|
|
Sertifikatai/Deklaracijos
RLV ir RLV-S, ES atitikties deklaracija
Atitikties deklaracija_RLV_RLV-S_LT.pdf
(0,1 Mb), Literatūros nr. : VCQDR121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/06 2007
|
|
|
Techniniai straipsniai
RLV.pdf
RLV.pdf
(0,6 Mb), Literatūros nr. : , Kalba: Lithuanian, Išleidimo data: 05/09 2006
|
|
|
Techninis aprašymas
Lockshield valve RLV
VDQBH202_RLV.pdf
(0,9 Mb), Literatūros nr. : VDQBH202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 24/05 2006
|
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT102_RLV_selfseal_.pdf
(1,0 Mb), Literatūros nr. : VDQDT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 08/04 2009
|
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC302_RLV_pressfit.pdf
(1,0 Mb), Literatūros nr. : VDQDC302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 11/06 2007
|
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC402_RLV_pressfit.pdf
(1,0 Mb), Literatūros nr. : VDQDC402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/02 2009
|
|
|
|
|
|
|
|