Radiatorių termostatai

H tipo RLV-KD ventilis



H tipo RLV-KD ventilio pagalba kiekvieną radiatorių, esant 50 mm centriniam atstumui tarp sujungimų, galima užblokuoti atskirai, pavyzdžiui, norint atlikti eilinį remontą, neįtakojant kitų sistemos dalių.
RLV-KD naudojamas dvivamzdėse sistemose.
Drenažo čiaupas yra pridedamas kaip priedas vandens išleidimui iš radiatoriaus arba jo pripildymui.


H tipo RLV-KD ventilis

Techniniai duomenys



RLV-KD

003L0240 RLV-KDTiesus3/4"1/2"1016120150,52
003L0241 RLV-KDTiesus3/4"3/4"1016120150,45
003L0242 RLV-KDKampinis3/4"1/2"1016120150,53
003L0243 RLV-KDKampinis3/4"3/4"1016120150,46


Dokumentacija





Instrukcija
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VI35A45H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/02 2005
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
RLV-K, RLV-KS, ES atitikties deklaracija
Atitikties deklaracija RLV-K_KS.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCQDL121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/06 2007
 


Techninis aprašymas
 

vd35c102 data RLV-KD eng.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VDQAS14C, Kalba: (7L) GB,NL, Išleidimo data: 06/08 2002
 
H-piece valves type RLV-KD
Vdqda202_RLV-KD.pdf (1,4 Mb), Literatūros nr. : VDQDA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 15/04 2005