Radiatorių termostatai

H tipo RLV-KS ventilis



H tipo RLV-KS ventilio pagalba kiekvieną radiatorių, esant 50 mm centriniam atstumui tarp sujungimų, galima užblokuoti atskirai, pavyzdžiui, norint atlikti eilinį remontą, neįtakojant kitų sistemos dalių.
RLV-KS naudojamas dvivamzdėse sistemose.



H tipo RLV-KS ventilis

Techniniai duomenys



RLV-KS

003L0220 RLV-KSTiesus3/4"1/2"1016120400,41
003L0221 RLV-KSTiesus3/43/4"1016120400,34
003L0222 RLV-KSKampinis3/4"1/2"1016120400,37
003L0223 RLV-KSKampinis3/4"3/4"1016120400,3


Dokumentacija





Instrukcija
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VIVDJ15H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/05 1999
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
RLV-K, RLV-KS, ES atitikties deklaracija
Atitikties deklaracija RLV-K_KS.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCQDL121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/06 2007
 


Techninis aprašymas
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VDQAR14C, Kalba: (7L) GB,NL, Išleidimo data: 08/09 1999
 
H tipo RLV-KS ventiliai radiatoriams
VDQDP221_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VDQDP221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 10/06 2008
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Literatūros nr. : VDQDP202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/06 2008