Radiatorių termostatai

H tipo RLV-K ventilis



H tipo RLV-K ventilio pagalba kiekvieną radiatorių, esant 50 mm centriniam atstumui tarp sujungimų, galima užblokuoti atskirai, pavyzdžiui, norint atlikti eilinį remontą, neįtakojant kitų sistemos dalių.
RLV-K naudojamas dvivamzdėse arba vienvamzdėse sistemose.
Drenažo čiaupas yra pridedamas kaip priedas vandens išleidimui iš radiatoriaus arba jo pripildymui.


H tipo RLV-K ventilis

Techniniai duomenys



RLV-K

003L0280 RLV-KTiesus3/4"1/2"1016120400,59
003L0281 RLV-KTiesus3/4"3/4"1016120400,53
003L0282 RLV-KKampinis3/4"1/2"1016120400,54
003L0283 RLV-KKampinis3/4"3/4"1016120400,47


Dokumentacija





Instrukcija
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Literatūros nr. : VIVDL15H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VI33D95H, Kalba: Keliomis kalbomis (kodas 5H), Išleidimo data: 01/03 2005
 


Sertifikatai/Deklaracijos
 
RLV-K, RLV-KS, ES atitikties deklaracija
Atitikties deklaracija RLV-K_KS.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VCQDL121, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 06/06 2007
 


Techninis aprašymas
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDQAQ14C, Kalba: (7L) GB,NL, Išleidimo data: 01/09 1999
 
H tipo RLV-K ventiliai radiatoriams
VDQCI321_RTD_RLV-K.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VDQCI321, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 30/05 2008
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF202_rlv-k.pdf (0,8 Mb), Literatūros nr. : VDQBF202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/09 2004
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI302_RTD_rlv-k.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VDQCI302, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 01/09 2005