Radiatorių termostatai

VHS komplektai



VHS komplektai specialiai pagaminti montavimui prie rankšluosčių džiovintuvų ir
50 mm apatinio pajungimo modernaus dizaino radiatorių, jungiami 1/2" arba 3/4" jungtimi.


VHS komplektai

Techniniai duomenys



Komplektas

013G4753 VHS komplektas: 013G5267 RAS-D / RAW-D IF daviklis 013G4738 VHS-U 15 ventilis 013G4735 adapteris 013G4682 gaubtas RAL 9010Tiesus0.02 - 0.48
013G4754 VHS komplektas: 013G5267 RAS-D / RAW-D IF daviklis 013G4739 VHS-U ventilis 013G4735 adapteris 013G4681 gaubtasRAL 9010Kampinis0.02 - 0.48
013G4773 VHS komplektas: 013G5265 RAS-D / RAW-D IF daviklis 013G4739 VHS-U ventilis 013G4735 adapteris 013G4683 gaubtas RAL 9016Kampinis0.02 - 0.48
013G4776 VHS komplektas: 013G5265 RAS-D/RAW-D daviklis 013G4738 VHS-U 15 ventilis 013G4735 adapteris 013G4684 VHS-gaubtas, tiesus RAL 9016Tiesus0.02 - 0.48
013G4777 VHS komplektas: 013G5866 RAS-D / RAW-D IF daviklis 013G4739 VHS-U vaentilis 013G4735 adapteris 013G4785 gaubtasChromasKampinis0.02 - 0.48