Šilumos punktai

Akva Vita VX-2000



Akva Vita VX-2000 šilmos punktas, skirtas centralizuoto šildymo sitemoms ir momentinio buitnio karšto vandens tiekimo sistemose.

Ypač tinka naudoti dvivamzdėzse sistemose bei grindinio šildymo sistemose.

Pastaba! Kai centralizuoto šildymo tiekimo temperatūra viršija 90° C, rekomenduojame užsakyti Akva Vita VX-2000, kuriame įmontuotas papildomas termoreguliatorius.


Akva Vita VX-2000

Techniniai duomenys



Akva Vita VX 2000 S, ECL, 2 šild. kont

004B6169 Akva Vita VX 2000 S, tipas 3 DHW + tipas 3 FH1019035Srauto10 / 5010Elektroninis valdymas
004B8096 Akva Vita VX 2000 S tipas 1 DHW + tipas 3 FH su gaubtu1019035Srauto 10Elektroninis valdymas

Akva Vita VX 2000, ECL, 1 šild. kont.

004B6166 Akva Vita VX 2000 tyipas 3 DHW + tipas 3 FH16190 (120)35Srauto10 / 5010Elektroninis valdymas
004B6168 Akva Vita VX-2000 tipas 1 DHW + tipas 3 FH w/cover16190 (120)35Srauto10 / 5010Elektroninis valdymas
004B8086 Akva Vita VX 2000 tipas 3 DHW + tipas 1 HE16290 (120)35Srauto10 / 5019Elektroninis valdymas
004B8087 Akva Vita VX-2000 tipas 1 DHW + tipas 1 HE16290 (120)35Srauto10 / 5019Elektroninis valdymas

Akva Vita VX 2000, ECL, 2 šild. kont.

004B8093 Akva Vita VX 2000 tipas 3 DHW + tipas 1 HE1629035Srauto 19Elektroninis valdymas
004B8094 Akva Vita VX 2000, tipas 1 DHW + tipas 1 HE su gaubtu1629035Srauto 19Elektroninis valdymas

Akva Vita VX-2000

004B8076 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 1 HE16190 (120)35Srauto10 / 5019Termostatinis / Elektronininis
004B8077 Akva Vita VX 2000 type 1 DHW + type 1 HE w/cover16190 (120)35Srauto10 / 5019Termostatinis / Elektronininis
004B8078 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 3 FH16190 (120)35Srauto10 / 5010Termostatinis / Elektronininis
004B8079 Akva Vita VX 2000 type 1 DHW + type 3 FH* w/cover16190 (120)35Srauto10 / 5010Termostatinis / Elektronininis
004B8360 Akva Vita VX 2000 - Product Group No.16190 (120)35Srauto10 / 5010 - 19Termostatinis / Elektronininis


Dokumentacija





Brošiūra
 
Danfoss flat station solution for decentralized systems
VBKSB102_Leaflet_Danfoss_FlatStations_UK0706.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VBKSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/05 2007
 
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf (2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
 


Instrukcija
 
Akva Vita VX-2000
VIKSA202_Akva_Vita_VX-2000.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VIKSA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/01 2008
 


Trumpi aprašymai
 
Akva Vita VX-2000
VCLAE102_Akva_Vita_VX-2000.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLAE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/12 2004