Temperatūros reguliatoriai

STM



Tiesioginio veikimo proporciniai temperatūros reguliatoriai naudojami geriamo vandens, vandens ir glikolio mišinio temperatūros reguliavimui ir monitoringui ir centralizuoto šildymo sistemose.

Reguliatorius užsidaro, kylant temperatūrai.

Reguliatoriams:
- Atlikti tipo bandymai pagal EN 14597 standartą

ir turi apsaugą nuo temperatūros perviršio:
- centralizuoto šildymo sistemoms pagal DIN 4747 standartą;
- Šildymo sistemoms pagal DIN 4751 (EN 12828) ir DIN 4752 (EN 12953-6)standartą;
- Geriamo ir pramoninio vandens šildymo sistemoms pagal DIN 4753 standartą.


STM

Techniniai duomenys





Dokumentacija





Brošiūra
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Literatūros nr. : VB01T402, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/01 2009
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Literatūros nr. : VBJIR202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 25/10 2006
 


Deklaracijos
 
Actuators for temperature
Actuators for temperature.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VJFCE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 20/12 2006
 
STM+VG-S-F+AVT
2-STM+VG_S__F_+_AVT_.pdf (0,1 Mb), Literatūros nr. : VJJKY202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/02 2007
 


Instrukcija
 
STM (Generation 2006)
STM-VIGCX18K.pdf (2,8 Mb), Literatūros nr. : VIGCX18K, Kalba: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Išleidimo data: 20/02 2006
 


Techninis aprašymas
 
AVPBT, AVPBT-F, AVPQT (Generation 2006)
AVPBT_AVPBT-F_AVPQT_VDDCM202.pdf (4,6 Mb), Literatūros nr. : VDDCM202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 12/07 2006
 
AVT / VG(F) (Generation 2006)
AVT-VG_VDJKA102.pdf (2,1 Mb), Literatūros nr. : VDJKA102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2006
 
AVT / VGS (Generation 2006)
AVT-VGS_VDJKC202.pdf (1,7 Mb), Literatūros nr. : VDJKC202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/03 2006
 
STM / VGS / AVT - STLS (Generation 2006)
STM-STLS_VDJKF102.pdf (2,9 Mb), Literatūros nr. : VDJKF102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/03 2006
 
STM /VG(F) / AVT - STLV (Generation 2006)
STM- STLV-AVT -VG.pdf (4,1 Mb), Literatūros nr. : VDJKE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 14/03 2006
 
VG, VGF valves PN 25 (Generation 2006)
VG-VGF_VDHDU102.pdf (1,2 Mb), Literatūros nr. : VDHDU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2006
 
VGS valves PN25 (Generation 2006)
VGS_VDHDW102.pdf (1,3 Mb), Literatūros nr. : VDHDW102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2006