Šilumos punktai

Akva Vita S



Akva Vita S yra šilumos punktas centralizuoto šildymo sistemoms ir momentinis karšto vandens pašildytojas su pamaišymo kontūru, prieš kurį sumontuoti jungiamieji vamzdžiai radiatoriniam šildymui.

Šis punktas tinka vienvamzdėms šildymo sistemoms ir sistemoms su grindiniu šildymu.

Pastaba! Kai maksimali centralizuoto šildymo tiekiama temperatūra viršija 90° C, rekomenduojame naudoti Akva Vita S su papildomai sumontuotu termostatiniu reguliatoriumi.


Akva Vita S

Techniniai duomenys



Akva Vita S

004B6131 Akva Vita S10112035Srauto10 / 5015Termostatinis / Elektronininis
004B6132 Akva Vita S10112036Srauto10 / 5015Termostatinis / Elektronininis
004B6133 Akva Vita S10112035Srauto10 / 5015Termostatinis / Elektronininis
004B8350 Akva Vita S - Bendras kodo nr.101 - 412032.3 - 37Srauto10 / 5020Termostatinis / Elektronininis


Dokumentacija





Brošiūra
 
Danfoss flat station solution for decentralized systems
VBKSB102_Leaflet_Danfoss_FlatStations_UK0706.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VBKSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/05 2007
 
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf (2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
 


Instrukcija
 
Akva Vita S
VIKRU102_Akva_Vita_S.pdf (0,7 Mb), Literatūros nr. : VIKRU102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 07/08 2006
 


Trumpi aprašymai
 
Akva Vita S
VCLAI102_Akva_Vita_S.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLAI102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/12 2004