Šilumos punktai
Produktai
Dokumentacija
Produktų parinkimas
Naujienos
Kontaktai
Vartotojams
Pirmas puslapis
Produktai
Šilumos punktai
Greita apžvalga
Tinklalapio žemėlapis
Produktų grupės
Greita apžvalga
Termix VMTD-B
District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water with thermostatic control for use in flats, single and multi-family houses with up to 7 apartments.
The substation is a complete solution with built-in water heater and a differential pressure controlled heating system.
Techniniai duomenys
Kodas
Type
PN
(bar)
Max DH supply temp.
(°C)
Capacity DHW
(kW)
Control type DHW
Capacity HE
(kW)
Control type HE
Termix VMTD-B
004B6235
Termix VMTD-B-1
16
120
33 - 40
Thermostatic
10 - 15
Flow
004B6236
Termix VMTD-B-2
16
120
50 - 58
Thermostatic
10 - 15
Flow
004B6237
Termix VMTD-B-3
16
120
65 - 75
Thermostatic
10 - 35
Flow
004B8454
Termix VMTD-B - Product Group No.
16
120
33 - 85
Thermostatic
10 - 35
Flow
Dokumentacija
2 Atrinkti dokumentai:
1 brošiūra
ir
1 trumpi aprašymai
Brošiūra
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf
(2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
Trumpi aprašymai
Termix VMTD-B
VCLBA202_Termix_VMTD-B-PS-0805-EN.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLBA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 21/05 2008
Bendra informacija