Šilumos punktai
Produktai
Dokumentacija
Produktų parinkimas
Naujienos
Kontaktai
Vartotojams
Pirmas puslapis
Produktai
Šilumos punktai
Greita apžvalga
Tinklalapio žemėlapis
Produktų grupės
Greita apžvalga
Termix VX Compact 20
District heating substation for indirect heating for use in multi-family houses and apartment buildings with up to 14 flats.
The is ideal where a high level of security against burst pipes and water damage in the heating system is required.
Techniniai duomenys
Kodas
Type
PN
(bar)
Max DH supply temp.
(°C)
Capacity DHW
(kW)
Control type DHW
Capacity HE
(kW)
Control type HE
Termix VX
Compact 20
004B6227
Termix VX Compact 20 T
16
120
50-80
Thermostatic
50-80
Thermostatic
004B6228
Termix VX Compact 20 E
16
120
50-80
Electronic
50-80
Electronic
004B6229
Termix VX Compact 20 E w. tank control*
16
120
50-80
Electronic
50-80
Electronic
004B8461
Termix VX Compact 20 - Product Group No.
16
120
50-80
Thermost./Electr.
50 - 80
Thermost./Electr.
Dokumentacija
2 Atrinkti dokumentai:
1 brošiūra
ir
1 trumpi aprašymai
Brošiūra
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf
(2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
Trumpi aprašymai
Termix VX Compact 20
VCLBO102_Termix_VX_Compact_20-0603.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLBO102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 09/03 2006
Bendra informacija