Šilumos punktai
Produktai
Dokumentacija
Produktų parinkimas
Naujienos
Kontaktai
Vartotojams
Pirmas puslapis
Produktai
Šilumos punktai
Greita apžvalga
Tinklalapio žemėlapis
Produktų grupės
Greita apžvalga
Termix VX Compact 28
District heating substation for indirect heating with electronic controls for use in apartment buildings with up to 25 flats.
The substation is ideal where a high level of security against burst pipes and water damage in the heating system is required.
Techniniai duomenys
Kodas
Type
PN
(bar)
Max DH supply temp.
(°C)
Capacity DHW
(kW)
Control type DHW
Capacity HE
(kW)
Control type HE
Termix VX
Compact 28
004B8462
Termix VX Compact 28
16
120
70-150
Electronic
70 - 320
Electronic
Dokumentacija
2 Atrinkti dokumentai:
1 brošiūra
ir
1 trumpi aprašymai
Brošiūra
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf
(2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
Trumpi aprašymai
Termix VX Compact 32
VCLBV202_Termix_VX_C32-0907.pdf
(0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLBV202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 27/07 2009
Bendra informacija