Šilumos punktai
Produktai
Dokumentacija
Produktų parinkimas
Naujienos
Kontaktai
Vartotojams
Pirmas puslapis
Produktai
Šilumos punktai
Greita apžvalga
Tinklalapio žemėlapis
Produktų grupės
Greita apžvalga
Termix VMTD Compact 28
District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water with thermostatic or electronic controls for use in apartment buildings with up to 25 flats.
The substation is a complete solution with built-in water heater and heating circuit with mixing loop.
Techniniai duomenys
Kodas
Type
PN
(bar)
Max DH supply temp.
(°C)
Capacity DHW
(kW)
Control type DHW
Capacity HE
(kW)
Control type HE
Termix VMTD
Compact 28
004B8458
Termix VMTD Compact 28
10/16
120
100 - 150
Thermost./Electr.
95 - 140
Electronic
Dokumentacija
2 Atrinkti dokumentai:
1 brošiūra
ir
1 trumpi aprašymai
Brošiūra
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf
(2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
Trumpi aprašymai
Termix VMTD Compact 28
VCLBT102_Termix_VMTD_Compact_28.pdf
(0,3 Mb), Literatūros nr. : VCLBT102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 30/01 2006
Bendra informacija