Šilumos punktai

Akva Vita VX 2000



District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water for use in one-family, semi-detached and terraced houses.

The substation is especially suitable for two-pipe systems and systems with floor heating.

Please note! At max DH supply temperature above 90 °C we recommend to order Akva Vita VX-2000 equipped with an additional thermostatic controller.


Akva Vita VX 2000

Techniniai duomenys



Akva Vita VX 2000

004B8076 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 1 HE1690 (120)35Flow19Thermost./Electr.
004B8078 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 3 FH1690 (120)35Flow10Thermost./Electr.
004B8360 Akva Vita VX 2000 - Product Group No.1690 (120)35Flow10 - 19Thermost./Electr.

Akva Vita VX 2000 S, ECL, 2 HE circ.

004B6169 Akva Vita VX 2000 S, type 3 DHW + type 3 FH109035Flow10Electronic

Akva Vita VX 2000, ECL, 1 HE circ.

004B8086 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 1 HE1690 (120)35Flow19Electronic
004B6166 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 3 FH1690 (120)35Flow10Electronic

Akva Vita VX 2000, ECL, 2 HE circ.

004B8093 Akva Vita VX 2000 type 3 DHW + type 1 HE169035Flow19Electronic


Dokumentacija





Brošiūra
 
Danfoss flat station solution for decentralized systems
VBKSB102_Leaflet_Danfoss_FlatStations_UK0706.pdf (0,9 Mb), Literatūros nr. : VBKSB102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 31/05 2007
 
Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms
Silumos punktai VBJIW221.pdf (2,7 Mb), Literatūros nr. : VBJIW221, Kalba: Lietuvių k., Išleidimo data: 05/02 2008
 


Instrukcija
 
Akva Vita VX-2000
VIKSA202_Akva_Vita_VX-2000.pdf (0,6 Mb), Literatūros nr. : VIKSA202, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 10/01 2008
 


Trumpi aprašymai
 
Akva Vita VX-2000
VCLAE102_Akva_Vita_VX-2000.pdf (0,2 Mb), Literatūros nr. : VCLAE102, Kalba: anglų k., Išleidimo data: 17/12 2004