Temperatūros reguliatoriai
Produktai
Dokumentacija
Produktų parinkimas
Naujienos
Kontaktai
Vartotojams
Pirmas puslapis
Produktai
Temperatūros reguliatoriai
Deriniai
Reguliatoriai su saugos funkcija
Tinklalapio žemėlapis
Produktų grupės
Deriniai
Temperatūros reguliatoriai - Greitas parinkimas
Reguliatoriai su saugos funkcija
Temperatūros reguliatoriai su saugos funkcija, naudojami temperatūros valdymui ir saugios temperatūros palaikymui:
- Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, DIN 4747
- Šildymo sistemose, DIN 4751 and 4752
- Buitinio karšto vandens sistemose, DIN 4753
Gali būti naudojami pramoninėse šildymo sistemose.
Paspauskite žymę ir pamatysite derinius!
Pavaros
STM
STFW
Nustatymo ribos (°C)
20 ... 75
30 ... 100
40 ... 95
10 ... 75
30 ... 95
45 ... 95
Vožtuvai
PN
(bar)
DN
(mm)
Uždoris
Stiebo
padėtis
VG
25
15 - 50
Sandarinimas
NO (norm. atid.)
VGS (garui)
25
15 - 25
Sandarinimas
NO (norm. atid.)
VFG 2, 21
16, 25
15 - 250
Sandarinimas
NO (norm. atid.)
VFGS 2 (garui)
16, 25
15 - 250
Sandarinimas
NO (norm. atid.)
Bendra informacija