Temperatūros reguliatoriai

Temperatūros reguliatoriai, žemų parametrų (ŽP)



Žemų parametrų temperatūros reguliatoriai butui arba individualiam namui (tinka ir daugiabučiams namams).

Naudojami buitinio karšto vandens ruošimui su karšto vandens katilų talpomis, katilų įkrovimo sistemomis ir momentiniam karšto vandens ruošimui su šilumokaičiais.

Temperatūros reguliatoriai taip pat naudojami šildymo sistemose, tokiose kaip radiatorinės šildymo sistemos, grindinio šildymo sistemos ir maišymo grandinės.

Paspauskite žymę ir pamatysite derinius!

Pavaros RAVI
RAVI
RAVK
RAVK
RAVV
RAVV
Nustatymo ribos (°C) 43 ... 65 25 ... 65 10 ... 38
27 ... 57
40 ... 70
Vožtuvai PN
(bar)
DN
(mm)
Uždoris Stiebo
padėtis
 
RAV
RAV
10 10 - 25 Minkštas sandarinimas NO 71291  71292  71293 
VMT
VMT
10 15 - 25 Minkštas sandarinimas NO 71303  71304  71305 
VMA
VMA
16 15 - 25 Minkštas sandarinimas NO 71294  71295  71296 
VMV
VMV
16 15 - 20 Minkštas sandarinimas NO 71297  71298   
KOVM
KOVM
10 15 Minkštas sandarinimas NO 71307  71308