Radiatorių termostatai

013G4744



VHS ventiliai

013G4744

Techniniai duomenys



Kodas 013G4744 
Konstrukcija Tiesus 
Radiatoriaus jungtis 3/4" 
Prijungimas prie sistemos 3/4" 
Kv - vertės ribos 0.02 - 0.48  Kv
Kvs 0.57 
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Rekomenduojamas slėgio perkrytis 0.05 - 0.2  bar
Maks. techninis slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,76  kg