Radiatorių termostatai

013G4692



VHS ventiliai

013G4692

Techniniai duomenys



Kodas 013G4692 
Konstrukcija Tiesus 
Radiatoriaus jungtis 1/2" 
Prijungimas prie sistemos 3/4" 
Kvs 1.2 
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Rekomenduojamas slėgio perkrytis 0.05 - 0.2  bar
Maks. techninis slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,6  kg