Radiatorių termostatai

013G4040



Termostatiniai ventiliai specialiam pritaikymui RA-URX

013G4040

Techniniai duomenys



Kodas 013G4040 
Aprašymas Ventilis, montuojamas grąžinimo vamzdyne, montavimas iš dešinės 
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Prijungimas prie sistemos R 1/2 arba Danfoss kompresiniai fitingai 
kvs m3/h 0.44 
kv - ribos, kai
xp=0.5 - 2.0° K
0.03 - 0.34 m3/h 
Maks. darbinis
slėgis
10  bar
Maks. slėgio
perkrytis
0.6  bar
Maks. vandens
temperatūra
120  ° C
Spalva RAL 9010 
Gaminys Ventilis 
Pakuotės dydis 30 
Svoris 0,43  kg