Radiatorių termostatai

013G4031



Termostatiniai ventiliai specialiam pritaikymui RA-URX

013G4031

Techniniai duomenys



Kodas 013G4031 
Aprašymas Ventilis, montuojamas grąžinimo vamzdyne, montavimas iš kairės  
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Prijungimas prie sistemos R 1/2 arba Danfoss kompresiniai fitingai 
kvs m3/h 0.44 
kv - ribos, kai xp=0.5 - 2.0° K 0.03 - 0.34 m3/h 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C
Spalva Chromas 
Gaminys Ventilis 
Pakuotės dydis 30 
Svoris 0,42  kg