Radiatorių termostatai

013G3387



Didelio pralaidumo ventiliai

013G3387

Techniniai duomenys



Kodas 013G3387 
Tipas RA-G 25 
Konstrukcija Kampinis 
Išankstinis nustatymas No 
Ventilio matmenys 25  DN
kv - ribos, kai Xp = 0.5 - 2.0 K 0.71 - 2.8 
kvs 4.75 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.16  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,71  kg
Prijungimas įėjime Rp 1 
Prijungimas išėjime R 1 
Senas kodas 013L3747