Radiatorių termostatai

013G3386



Didelio pralaidumo ventiliai

013G3386

Techniniai duomenys



Kodas 013G3386 
Tipas RA-G 20 
Konstrukcija Tiesus 
Išankstinis nustatymas No 
Ventilio matmenys 20  DN
kv - ribos, kai Xp = 0.5 - 2.0 K 0.60 - 2.0 
kvs 3.16 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.2  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,56  kg
Prijungimas įėjime Rp 3/4 
Prijungimas išėjime R 3/4 
Senas kodas 013L3746