Radiatorių termostatai

013G3384



Didelio pralaidumo ventiliai

013G3384

Techniniai duomenys



Kodas 013G3384 
Tipas RA-G 15 
Konstrukcija Tiesus 
Išankstinis nustatymas No 
Ventilio matmenys 15  DN
kv - ribos, kai Xp = 0.5 - 2.0 K 0.48 - 1.4 
kvs 2.06 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.2  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,43  kg
Prijungimas įėjime Rp 1/2 
Prijungimas išėjime R 1/2 
Senas kodas 013L3744