Radiatorių termostatai

013G3363



Ventiliai kolektorių pajungimui

013G3363

Techniniai duomenys



Kodas 013G3363 
Produktas RA-K ventilis 
Konstrukcija Tiesus su alkūne 
Radiatoriaus jungtis R1/2 
Prijungimas prie sistemos R 1/2 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Kvs - vertė 0.76 
Pakuotės dydis 60 
Svoris 0,34  kg
Old Code Number 013L3709