Radiatorių termostatai

013G3362



Ventiliai kolektorių pajungimui

013G3362

Techniniai duomenys



Kodas 013G3362 
Produktas RA-KE ventilis 
Konstrukcija Tiesus su alkūne 
Radiatoriaus jungtis R1/2 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Kvs - vertė 2.5 
Pakuotės dydis 60 
Svoris 0,37  kg
Old Code Number 013L3710