Radiatorių termostatai

013G3344



Ventiliai kolektorių pajungimui

013G3344

Techniniai duomenys



Kodas 013G3344 
Produktas RA-KW kolektoriaus rinkinys 
Konstrukcija Jungiamas prie sienos 
Radiatoriaus jungtis R1/2 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 24 
Svoris 21,08  kg