Radiatorių termostatai

013G3341



Ventiliai kolektorių pajungimui

013G3341

Techniniai duomenys



Kodas 013G3341 
Produktas RA-KE kolektoriaus komplektas 
Konstrukcija Jungiamas prie grindų 
Radiatoriaus jungtis R1/2 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 24 
Svoris 0,81  kg