Radiatorių termostatai

013G3268



Ventiliai su apvadu RA 15/6 ir be apvado RA 15/6 TB

013G3268

Techniniai duomenys



Kodas 013G3268 
Tipas RA 15/6 T 
Konstrukcija Sieninis jungimas 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Kvs 2.00 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 20 
Svoris 0,51  kg