Radiatorių termostatai

Ventiliai su apvadu RA 15/6 ir be apvado RA 15/6 TB



Ventiliai su apvadu RA 15/6 ir be apvado RA 15/6 TB

Ventiliai  su apvadu RA 15/6 ir be apvado RA 15/6 TB

Techniniai duomenys



Kodas 013G3218 
Tipas RA 15/6 T 
Konstrukcija Grindinis jungimas 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Kvs 2.15 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 20 
Svoris 0,5  kg