Radiatorių termostatai

013G3215



Ventiliai su apvadu RA 15/6 ir be apvado RA 15/6 TB

013G3215

Techniniai duomenys



Kodas 013G3215 
Tipas RA 15/6 T 
Konstrukcija Sieninis jungimas 
Prijungimas prie sistemos Rp 1/2 
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Kvs 1 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 20 
Svoris 0,57  kg