Radiatorių termostatai

013G3014



Ventiliai kolektorių pajungimui

013G3014

Techniniai duomenys



Kodas 013G3014 
Produktas RA-K valve body 
Konstrukcija Straight valve with compression fitting, olive and elbow 
Radiatoriaus jungtis R 1/2 
Prijungimas prie sistemos G 3/4 A 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 0.6  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  °C
Pakuotės dydis 60