Radiatorių termostatai

003L1013



Grąžinamos temperatūros ribotuvas
FJVR ventiliai


003L1013

Techniniai duomenys



Kodas 003L1013 
Tipas FJVR 15 
Konstrukcija Kampinis 
kvs 0.73 
Prijungimas prie įėjimo R 1/2 
Prijungimas prie išėjimo G 1/2 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 1  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C