Radiatorių termostatai

003L1009



Grąžinamos temperatūros ribotuvas
FJVR ventiliai


003L1009

Techniniai duomenys



Kodas 003L1009 
Tipas FJVR 10 
Konstrukcija Kampinis 
kvs 0.27 
Prijungimas prie įėjimo R 3/8 
Prijungimas prie išėjimo G 3/8 
Maks. darbinis slėgis 10  bar
Maks. slėgio perkrytis 1  bar
Bandomasis slėgis 16  bar
Maks. vandens temperatūra 120  ° C