Šilumos punktai

Šilumos punktai - Nepriklausoma šildymo sistema + KV

Daugiau informacijos rasite, spustelėję ant produktų paveikslėlių!


Akva Vita
VX-2000
Akva Lux
VX
Termix
VVX
Termix
VVX-Q
Termix VVX
Compact 20
Termix VVX
Compact 28
KV galia (kW) 32.3 - 37 32.3 - 53 33 - 85 33 - 73 65 - 95 100 - 150
Šildymo galia (kW) 10 - 19 19 - 31 18 - 57 18 - 57 50 - 80 70 - 150
Reguliavimo tipas KV Srauto Srauto/
Termostatinis
Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Thermostatic/
Electronic
Reguliavimo tipas - Šildymas Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Termostatinis/
Elektroninis
Thermostatic/
Electronic
Konstrukcija Sieninis Sieninis Sieninis Sieninis Sieninis Wall
PN (bar) 16 16 10 (16) 10 16 16
Maks. centr. šildymo
tiekiama temp. (°C)
120# 90 120 120 120 120

Be kitų savybių, šie šilumos punktai turi ir papildomų savybių *:


- gaubtas;
- atbulinis ir slėgiu kompensuojamas vožtuvas (Combiluk 20L);
- apsauginis vožtuvas su termostatiniu cirkuliaciniu vožtuvu;
- termostatinis cirkuliacinis vožtuvas;
- elektroninis temperatūros reguliatorius vietoj tiesioginio veikimo termostatinio valdiklio;

- termostatas su apsauginiu monitoriumi (STW) grindų šildymo sistemai.

 

  

* Atminkite, kad kai kurios savybės gali būti nenaudojamos visuose šilumos punktų tipuose
# Kai maks. centralizuoto šildymo sistemos tiekiama temp. viršija 90° C, rekomenduojame užsakyti  Akva Vita VX-2000 su papildomai  įmontuotu termostatiniu reguliatoriumi.