Šilumos punktai

Šilumos punktai - Priklausoma šildymo ir KV sistema (1-10 butų)

Daugiau informacijos rasite, spustelėję ant produkto paveikslėlio!


Akva Vita
TD
Akva Lux
TD
Termix
VMTD
Akva Vita
TDP
Akva Lux
TDP
Akva Multi
TDP
Akva Vita
TDP-F
Akva Lux
TDP-F
Akva Multi
TDP-F
KV galia (kW) 32.2 - 37 32.3 - 53 33 - 85 35 41 - 53 41 - 53 35 41 - 53 41
HE galia (kW) 20 20 - 15 15 15 15 15 15
Reguliavimo tipas KV Srauto Srauto su termostatu Termostatinis/
Elektroninis
Srauto Srauto Srauto Srauto Srauto Srauto
Reguliavimo tipas - Šildymas Srauto Srauto - Srauto Srauto Srauto Srauto Srauto Srauto
Konstrukcija Montuojami į sieną Montuojami ant sienos Montuojami į sieną Montuojami ant sienos Montuojami į sieną Montuojami ant sienos Montuojami įant sienos Montuojami ant sienos Montuojami į sieną
PN (bar) 16 16 16 16 16 10 10 10 10
Maks. centr.šildymas
tiekiama temp. (° C)
120# 90 120 90 90 90 90 90 90

Be kitų savybių, šie šilumos punktai turi ir papildomų savybių *:


- gaubtas
- cirkuliacinis siurblys
- zoninis vožtuvas su pavara
- kambario termostatas
- rutuliniai vožtuvai
- šilumos skaitikliai
- termostatinis apvadinis vožtuvas su grąžinamos temperatūros ribotuvu

 

 

* Atminkite, kad kai kurios savybės nenaudojamos visuose šilumos punktų tipuose. 
# Kai maks. centr. Šildymo tiekiama temp. viršija 90° C, rekomenduojame užsisakyti Akva Vita TD su papildomai įmontuotu  termostatiniu reguliatoriumi.



Naujausios technologijos šilumos punktuose

Naujausios technologijos šilumos punktuose

Danfoss sustiprino savo, kaip rinkos lyderio, pozicijas centralizuoto šilumos tiekimo srityje, įsigydama šilumokaičius ir šilumos punktus gaminančias įmones, kurių gamyba pagrįsta moderniausiomis technologijomis.

 

Mes esame įsitikinę, kad susijungusios įmonės sustiprins ir išplės Danfoss pozicijas naujų produktų ir sprendimų kūrimo srityje.

Eikite į produktų apžvalgą