|
|
|
|
Vandens pašildytojai (1-10 butų)
Daugiau informacijos rasite, spustelėję ant produkto paveikslėlio!
|
|
 |
 |
 |
|
Akva Vita |
Akva Lux |
Termix vienas |
| KV galia (kW) |
32.3 - 37 |
32.3 - 53 |
29 - 90 |
|
| Šildymo galia (kW) |
- |
- |
- |
|
| Reguliavimo tipas KV |
Srauto |
Srauto/Termostatiniai |
Termostatiniai |
|
| Reguliavimo tipas Šildymas |
- |
- |
- |
|
| Konstrukcija |
Montuojami į sieną |
Montuojami į sieną |
Montuojami į sieną |
|
| PN (bar) |
16 |
16 |
16 |
|
Maks. centr. šildymo tiekiama temp. (°C) |
120# |
90 |
120 |
|
Be kitų savybių, šie vandens pašildytojai turi ir papildomų savybių *: - gaubtas - atbulinis vožtuvas - vožtuvas su saugos funkcija, montuojamas šalto vandens tiekimo vamzdyne - termostatinis cirkuliacinis vožtuvas - atbulinis ir slėgiu kompensuojamas vožtuvas (Combiluk 20L) * Atminkite, kad kai kurios savybės gali būti nenaudojamos visuose šilumos punktų tipuose. # Kai maks. centralizuoto šildymo sistemos tiekiama temp. viršija 90° C, rekomenduojame užsakyti Akva Vita su papildomai įmontuotu termostatiniu reguliatoriumi.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Naujausios technologijos šilumos punktuose
|
|
Danfoss sustiprino savo, kaip rinkos lyderio, pozicijas centralizuoto šilumos tiekimo srityje, įsigydama šilumokaičius ir šilumos punktus gaminančias įmones, kurių gamyba pagrįsta moderniausiomis technologijomis. Mes esame įsitikinę, kad susijungusios įmonės sustiprins ir išplės Danfoss pozicijas naujų produktų ir sprendimų kūrimo srityje. |
|
|
|
|
|
|
|