|
|
|
|
Šilumos punktai centralizuotam šildymui - Nepriklausoma KV ruošimo sistema (1-10 butų)
Daugiau informacijos rasite, spustelėję ant produkto paveikslėlio!
|
|
 |
 |
|
VX-Solo |
Termix VX |
| KV galia (kW) |
- |
- |
|
| Šildymo galia (kW) |
10 - 31 |
18 - 57 |
|
| Reguliavimo tipas KV |
- |
- |
|
| Reguliavimo tipas Šildymas |
Termostatinis/ Elektroninis |
Termostatinis/ Elektroninis |
|
| Konstukcija |
Montuojami į sieną |
Montuojami į sieną |
|
| PN (bar) |
16 |
10 (16) |
|
Maks. centr. šildymas tiekiama temp. (° C) |
100 |
120 |
|
|
Be kitų savybių, šie šilumos punktai turi ir papildomų savybių *: - gaubtas - atbulinis ir slėgiu kompensuojamas vožtuvas (Combiluk 20L) - termostatinis cirkuliacinis vožtuvas - jungtis karšto vandens talpai - elektroninis temperatūros reguliatorius vietoj tiesioginio veikimo termostatinio reguliatoriaus - termostatas su saugos funkcija (STW) grindų šildymui * Atminkite, kad kai kurios savybės nenaudojamos visuose šilumos punktų tipuose.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Naujausios technologijos šilumos punktuose
|
|
Danfoss sustiprino savo, kaip rinkos lyderio, pozicijas centralizuoto šilumos tiekimo srityje, įsigydama šilumokaičius ir šilumos punktus gaminančias įmones, kurių gamyba pagrįsta moderniausiomis technologijomis. Mes esame įsitikinę, kad susijungusios įmonės sustiprins ir išplės Danfoss pozicijas naujų produktų ir sprendimų kūrimo srityje. |
|
|
|
|
|
|
|