|
|
|
|
Šilumos punktai centr. šildymui - Neprikl. šildymo ir KV sistema (iki 150 butų)
Daugiau informacijos rasite, spustelėję ant produkto paveikslėlio!
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
HW-22 |
Compact |
Termix VVX Compact 20 |
Termix VVX Compact 28 |
VK |
| KV galia (kW) |
71 - 90 |
- |
65 - 95 |
100 - 150 |
68 - 104 |
|
| Šildymas - galia (kW) |
43 - 70 |
87 |
50 - 80 |
70 - 150 |
42 - 115 |
|
| Reguliavimo tipas KV |
Electronic |
- |
Thermostatic/ Electronic |
Thermostatic/ Electronic |
Electronic |
|
| Reguliavimo tipas - Šildymas |
Electronic |
Flow |
Thermostatic/ Electronic |
Thermostatic/ Electronic |
Electronic |
|
| Konstrukcija |
Wall |
Wall |
Wall |
Wall |
Floor |
|
| PN (bar) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Maks. cent. šildymas tiekiama temp. (° C) |
120 |
120 |
120 |
120 |
150 |
|
Be kitų savybių, šie šilumos punktai turi ir papildomų savybių *: - gaubtas - - elektroninis temperatūros reguliatorius vietoj tiesioginio veikimo termostatinio reguliatoriaus - slėgio perkryčio reguliatorius ir atskiri vožtuvai su pavara - kontūras priešais šilumokaitį tiekiamos temperatūros pamaišymui
* Atminkite, kad kai kurios savybės nenaudojamos visuose šilumos punktų tipuose.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Naujausios technologijos šilumos punktuose
|
|
Danfoss sustiprino savo, kaip rinkos lyderio, pozicijas centralizuoto šilumos tiekimo srityje, įsigydama šilumokaičius ir šilumos punktus gaminančias įmones, kurių gamyba pagrįsta moderniausiomis technologijomis. Mes esame įsitikinę, kad susijungusios įmonės sustiprins ir išplės Danfoss pozicijas naujų produktų ir sprendimų kūrimo srityje. |
|
|
|
|
|
|
|